Endeffektoren
Destaco’s CLM-12M-12M Series single bolt clamp blocks are made from aluminum and designed for 12 mm tubes to 12 mm tubes.

CPI-CLM-20M-12M

CLM Kreuzklemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb) 15
Rohrkombination (in) 0.79 / 0.47
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb) 10
Gewicht (lb) 0.13
Rohrdurchmesser (in) 0.47|0.79
max_static_clamp_load1_metric 20.3
max_static_clamp_load2_metric 13.6
Rohrdurchmesser (mm) 12|20
Rohrkombination (mm) 20 / 12
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm) 13.6
Gewicht (kg) 0.06
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm) 20.3
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Produktreihe Kreuzförmige Klemmstücke
Produkt Typen Klemmblock
Rohr Durchmesser 20 mm / 12 mm
Back to Top