CPI-CLM-20M-12M
CPI-CLM-20M-12M
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
Combinaison de tubes (in)
0.79 / 0.47
Poids (lb)
0.13
Charge statique Max 4 (ft lb)
10
Diametre tube (in)
0.47|0.79
Charge statique Max 2 (ft lb)
15
Charge statique Max 1 (Nm)
20.3
Combinaison de tubes (mm)
20 / 12
max_static_clamp_load2_metric
13.6
Diametre tube (mm)
12|20
Charge statique Max 3 (Nm)
13.6
max_static_clamp_load1_metric
20.3
Poids (kg)
0.06
Type de produit
Pièce de serrage en croix
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Bloc support de transition en croix
Taille tube
20 mm / 12 mm
Back to Top