Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CLM-20M-1517F-90
CPI-CLM-20M-1517F-90
Flanschadapter
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
0.33
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
35.0
Rohrdurchmesser (in)
0.79
Rohrdurchmesser (mm)
20
Gewicht (kg)
0.14
max_static_clamp_load_metric
47.5
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
47.5
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
20 mm
Produkt Typen
Anschlussflansch
Material
Aluminum
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
PublishedDate
1720462187000
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top