Préhenseurs
Destaco’s CPI-CLM-20M-1517F-90 Series of mid flange mounts are designed for 20 mm micro tubes.

CPI-CLM-20M-1517F-90

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 0.79
Charge statique max (ft lb) 35.0
Poids (lb) 0.33
Diametre tube (mm) 20
max_static_clamp_load_metric 47.5
Charge statique max (Nm) 47.5
Poids (kg) 0.14
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Gammes de produits Bride de Montage
PublishedDate 1720462187000
Taille tube 20 mm
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Montage avec bride centrale
Back to Top