Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CLM-20M-15F
CPI-CLM-20M-15F
Anschlussflansch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
15.0
Gewicht (lb)
0.26
Rohrdurchmesser (in)
0.79
Rohrdurchmesser (mm)
20
max_static_clamp_load_metric
20.3
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
20.3
Gewicht (kg)
0.12
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
PublishedDate
1720462270000
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
20 mm
Produkt Typen
Anschlussflansch
Material
Aluminum
Back to Top