CPI-CLM-20M-15F
CPI-CLM-20M-15F
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
Charge statique max (ft lb)
15.0
Diametre tube (in)
0.79
Poids (lb)
0.26
Poids (kg)
0.12
Charge statique max (Nm)
20.3
max_static_clamp_load_metric
20.3
Diametre tube (mm)
20
Taille tube
20 mm
Gammes de produits
Bride de Montage
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1720462270000
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Montage avec bride d'extrémité
Back to Top