Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CLM-25M-12M
CPI-CLM-25M-12M
CLM Kreuzklemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb)
50
Rohrkombination (in)
0.98 / 0.47
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)
10
Rohrdurchmesser (in)
0.47|0.98
Gewicht (lb)
0.17
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm)
13.6
Gewicht (kg)
0.08
Rohrkombination (mm)
25 / 12
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)
67.8
Rohrdurchmesser (mm)
12|25
max_static_clamp_load1_metric
67.8
max_static_clamp_load2_metric
13.6
Produkt Typen
Klemmblock
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
25 mm / 12 mm
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Kreuzförmige Klemmstücke
PublishedDate
1720462917000
Back to Top