CPI-CLM-25M-12M
CPI-CLM-25M-12M
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
Charge statique Max 2 (ft lb)
50
Diametre tube (in)
0.47|0.98
Charge statique Max 4 (ft lb)
10
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 0.47
Poids (lb)
0.17
Charge statique Max 3 (Nm)
13.6
max_static_clamp_load2_metric
13.6
Diametre tube (mm)
12|25
Poids (kg)
0.08
max_static_clamp_load1_metric
67.8
Combinaison de tubes (mm)
25 / 12
Charge statique Max 1 (Nm)
67.8
Gammes de produits
Bloc support de transition en croix
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1720462917000
Taille tube
25 mm / 12 mm
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Pièce de serrage en croix
Matériel
Aluminum
Back to Top