Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CLM-25M-152F-90
CPI-CLM-25M-152F-90
Flanschadapter
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
0.98
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
60.0
Gewicht (lb)
0.41
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
81.4
Gewicht (kg)
0.19
max_static_clamp_load_metric
81.4
Rohrdurchmesser (mm)
25
PublishedDate
1720468185000
Material
Aluminum
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Rohr Durchmesser
25 mm
Produkt Typen
Anschlussflansch
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top