CPI-CLM-25M-152F-90
CPI-CLM-25M-152F-90
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
0.41
Charge statique max (ft lb)
60.0
Diametre tube (in)
0.98
Poids (kg)
0.19
max_static_clamp_load_metric
81.4
Diametre tube (mm)
25
Charge statique max (Nm)
81.4
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Montage avec bride centrale
Gammes de produits
Bride de Montage
PublishedDate
1720468185000
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Matériel
Aluminum
Back to Top