Endeffektoren
Destaco’s CLM-25M-20M Series single bolt clamp blocks are made from aluminum and designed for 25 mm tubes to 20 mm tubes.

CPI-CLM-25M-20M

CLM Kreuzklemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.79|0.98
Rohrkombination (in) 0.98 / 0.79
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb) 15.0
Gewicht (lb) 0.23
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb) 50.0
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm) 67.8
Rohrkombination (mm) 25 / 20
Gewicht (kg) 0.11
max_static_clamp_load1_metric 67.8
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm) 20.3
Rohrdurchmesser (mm) 20|25
max_static_clamp_load2_metric 20.3
Produkt Typen Klemmblock
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1720468726000
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 25 mm / 20 mm
Material Aluminum
Produktreihe Kreuzförmige Klemmstücke
Back to Top