CPI-CLM-25M-20M
CPI-CLM-25M-20M
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
0.23
Charge statique Max 4 (ft lb)
15.0
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 0.79
Diametre tube (in)
0.79|0.98
Charge statique Max 2 (ft lb)
50.0
max_static_clamp_load1_metric
67.8
Poids (kg)
0.11
Charge statique Max 3 (Nm)
20.3
Diametre tube (mm)
20|25
Charge statique Max 1 (Nm)
67.8
max_static_clamp_load2_metric
20.3
Combinaison de tubes (mm)
25 / 20
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Bloc support de transition en croix
Type de produit
Pièce de serrage en croix
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
25 mm / 20 mm
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1720468726000
Back to Top