Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CLM-30B-152F-90
CPI-CLM-30B-152F-90
Fussklemme (30 mm)
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
75
Gewicht (lb)
0.6
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
102
max_static_clamp_load_metric
102
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
0.28
Produkt Typen
Fussklemme
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Material
Aluminum
Back to Top