CPI-CLM-30B-152F-90
CPI-CLM-30B-152F-90
Fixe l'extrusion 30 mm de façon parallèle à la surface de montage
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
1.18
Charge statique max (ft lb)
75
Poids (lb)
0.6
Charge statique max (Nm)
102
max_static_clamp_load_metric
102
Diametre tube (mm)
30
Poids (kg)
0.28
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Montage avec bride centrale
Gammes de produits
Blocs de Supports de Transition Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
30B
Matériel
Aluminum
Back to Top