Endeffektoren
View detailed product information and CAD drawings for DESTACO's CPI-CLM-30B-20F : End Mount Clamp | DESTACO

CPI-CLM-30B-20F

CLM - stirnseitiger Flansch (30 mm)

Managen Sie Ihre Roboterwerkzeuge (bis zu 10 kg Gewicht) mit dem modularen Werkzeugspeicherbaum-Set TC1 von DESTACO. Schieben Sie einfach die TC1-Werkzeugplatte mit dem daran montierten Werkzeug auf den Werkzeughalter, um beide sicher aufzubewahren. Der Werkzeugspeicherbaum ist als Bausatz erhältlich und kostengünstig erweiterbar. Je nach Bedarf lassen sich Werkzeughalter hinzufügen oder entfernen. Gut organisierte Werkzeuge sind entscheidend für einen sauberen und effizienten Arbeitsplatz.

Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Länge (in) 2.38
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 75.0
Gewicht (lb) 0.64
Gewicht (kg) 0.29
Rohrdurchmesser (mm) 30
max_static_clamp_load_metric 102.0
Länge (mm) 60.33
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 102.0
Produkt Typen Profilklemme
Produktreihe BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE 76090000
Wird verwendet bei Modell/Serie Tool Storage
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
PublishedDate 1720469170000
Rohr Durchmesser B-30 Profil
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/CPI-CLM-30B-20F.STEP
Back to Top