Préhenseurs
View detailed product information and CAD drawings for DESTACO's CPI-CLM-30B-20F : End Mount Clamp | DESTACO

CPI-CLM-30B-20F

Fixe l'extrusion 30 mm à un angle de 90 ° par rapport à la surface de montage.

Organisez les outils de votre robot de 10 kg avec le kit de rangement modulaire TC1 de DESTACO. Les outils montés sur les plaques d’outils du changeur d’outils TC1 sont rangés de manière sûre et rapide en glissant la plaque d’outils dans le porte-outils. La structure de rangement des outils est disponible sous forme de kit pour une solution rentable et extensible. L’utilisateur peut ajouter ou retirer des porte-outils selon ses besoins. L’organisation des outils est essentielle pour maintenir un poste de travail propre et efficace.

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 75.0
Diametre tube (in) 1.18
Poids (lb) 0.64
Longueur (in) 2.38
Charge statique max (Nm) 102.0
Poids (kg) 0.29
max_static_clamp_load_metric 102.0
Diametre tube (mm) 30
Longueur (mm) 60.33
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Montage avec bride d'extrémité
283-HTS_TARIFF_CODE 76090000
Taille tube 30B
Utilisé avec Modele/Gamme Tool Storage
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1720469170000
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/CPI-CLM-30B-20F.STEP
Gammes de produits Blocs de Supports de Transition Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
Back to Top