Endeffektoren
CLM - Micro Transition Bracket (30mm to 30mm)

CPI-CLM-30B-30B

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 75
Gewicht (lb) 0.54
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Rohrkombination (in) 1.18 / 1.18
max_static_clamp_load_metric 102
Rohrdurchmesser (mm) 30
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 102
Rohrkombination (mm) 30 / 30
Gewicht (kg) 0.24
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Klemmblock
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser B-30 Profil / B-30 Profil
Produktreihe BodyBuilder™ Kreuzklemmen und Klemmblöcken – Roboter-Endeffektoren
Back to Top