Préhenseurs
CLM - Micro Transition Bracket (30mm to 30mm)

CPI-CLM-30B-30B

Permet une liaison (2) à angle droit des extrusions de 30 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 75
Combinaison de tubes (in) 1.18 / 1.18
Diametre tube (in) 1.18
Poids (lb) 0.54
Poids (kg) 0.24
Diametre tube (mm) 30
max_static_clamp_load_metric 102
Combinaison de tubes (mm) 30 / 30
Charge statique max (Nm) 102
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 30B / 30B
Gammes de produits Blocs de Supports de Transition Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Support de transition
Back to Top