Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CLM-75-1517F-90
CPI-CLM-75-1517F-90
Flanschadapter
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
0.35
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
35.0
Rohrdurchmesser (in)
0.75
Gewicht (kg)
0.16
Rohrdurchmesser (mm)
19
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
47.5
max_static_clamp_load_metric
47.5
PublishedDate
1720469620000
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Rohr Durchmesser
0,75 in
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Anschlussflansch
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top