Préhenseurs
Destaco’s CPI-CLM-20M-1517F-90 Series of mid flange mounts are designed for 20 mm micro tubes.

CPI-CLM-75-1517F-90

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 0.75
Poids (lb) 0.35
Charge statique max (ft lb) 35.0
max_static_clamp_load_metric 47.5
Charge statique max (Nm) 47.5
Poids (kg) 0.16
Diametre tube (mm) 19
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Type de produit Montage avec bride centrale
PublishedDate 1720469620000
Gammes de produits Bride de Montage
Taille tube 0.75 po
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top