Endeffektoren
Destaco’s CPI-CLM-20M-15F Series of end flange mounts are designed for 20 mm tubes.

CPI-CLM-75-15F-ATI

Anschlussflansch
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.75
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 15.0
Gewicht (lb) 0.32
max_static_clamp_load_metric 20.3
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 20.3
Rohrdurchmesser (mm) 19
Gewicht (kg) 0.14
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Anschlussflansch
Rohr Durchmesser 0,75 in
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
PublishedDate 1720470327000
Produktreihe Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Back to Top