Préhenseurs
Destaco’s CPI-CLM-20M-15F Series of end flange mounts are designed for 20 mm tubes.

CPI-CLM-75-15F-ATI

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 15.0
Poids (lb) 0.32
Diametre tube (in) 0.75
Poids (kg) 0.14
max_static_clamp_load_metric 20.3
Diametre tube (mm) 19
Charge statique max (Nm) 20.3
Gammes de produits Bride de Montage
Type de produit Montage avec bride d'extrémité
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Taille tube 0.75 po
PublishedDate 1720470327000
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top