Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CLM-75-50
CPI-CLM-75-50
CLM Kreuzklemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
0.75 / 0.50
Rohrdurchmesser (in)
0.50|0.75
Max Statische Spanner Belastung 1 (ft lb)
15
Gewicht (lb)
0.13
Max Statische Spanner Belastung 2 (ft lb)
10
Rohrdurchmesser (mm)
12.7|19
max_static_clamp_load2_metric
13.6
max_static_clamp_load1_metric
20.3
Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)
20.3
Max Statische Spanner Belastung 2 (Nm)
13.6
Rohrkombination (mm)
12.7 / 19.1
Gewicht (kg)
0.06
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Produkt Typen
Klemmblock
Rohr Durchmesser
0,75 in / 0,50 in
Produktreihe
Kreuzförmige Klemmstücke
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top