Préhenseurs
Destaco’s CLM-12M-12M Series single bolt clamp blocks are made from aluminum and designed for 12 mm tubes to 12 mm tubes.

CPI-CLM-75-50

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique Max 4 (ft lb) 10
Diametre tube (in) 0.50|0.75
Charge statique Max 2 (ft lb) 15
Poids (lb) 0.13
Combinaison de tubes (in) 0.75 / 0.50
max_static_clamp_load1_metric 20.3
Poids (kg) 0.06
Diametre tube (mm) 12.7|19
Combinaison de tubes (mm) 12.7 / 19.1
Charge statique Max 1 (Nm) 20.3
max_static_clamp_load2_metric 13.6
Charge statique Max 3 (Nm) 13.6
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Pièce de serrage en croix
Matériel Aluminum
Taille tube 0.75 po / 0.50 po
Gammes de produits Bloc support de transition en croix
Back to Top