Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-CLM-75-75
CPI-CLM-75-75
CLM Kreuzklemmen ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
15.0
Gewicht (lb)
0.174
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
20.3
Gewicht (kg)
0.08
max_static_clamp_load_metric
20.3
Rohrdurchmesser (mm)
0.75
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Kreuzförmige Klemmstücke
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
0,75 mm / 0,75 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
PublishedDate
1675363665000
Produkt Typen
Klemmblock
Back to Top