Préhenseurs
CLM Ø20mm/.75" to Ø20mm/.75"

CPI-CLM-75-75

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.174
Charge statique max (ft lb) 15.0
Poids (kg) 0.08
max_static_clamp_load_metric 20.3
Diametre tube (mm) 0.75
Charge statique max (Nm) 20.3
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Pièce de serrage en croix
Taille tube 0.75 mm / 0.75 mm
Gammes de produits Bloc support de transition en croix
PublishedDate 1675363665000
Back to Top