Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-DC-2525S-8
CPI-DC-2525S-8
DC Kugelgelenk
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
150.0
Gewicht (lb)
0.8
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (kg)
0.36
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
203.0
max_static_clamp_load_metric
203.0
Rohrdurchmesser (mm)
25
Material
Aluminum
PublishedDate
1721135968000
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Ellbogen-Winkelstücke
Produkt Typen
Kugelgelenk
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
25 mm
Back to Top