Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CPI-DC-2525S-8
CPI-DC-2525S-8
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
0.98
Charge statique max (ft lb)
150.0
Poids (lb)
0.8
Poids (kg)
0.36
max_static_clamp_load_metric
203.0
Diametre tube (mm)
25
Charge statique max (Nm)
203.0
Gammes de produits
Support Angulaire
Taille tube
25 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1721135968000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Support droit avec pivot
Back to Top