Endeffektoren
Destaco’s CPI-DC-1515-45 Series of elbow brackets are designed to connect two 1.50” tubes together.

CPI-DC-40-40-45

DC Winkelarm ermöglichen eine 45° Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Gewicht (lb) 1.41
Gewicht (kg) 0.64
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Rohrdurchmesser (mm) 40
max_static_clamp_load_metric 271.0
Rohr Durchmesser 40 mm
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Ellbogen-Winkelstücke
PublishedDate 1721136305000
Produkt Typen Winkelarm
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top