Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CPI-DC-40-40-45
CPI-DC-40-40-45
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
1.57
Poids (lb)
1.41
Charge statique max (ft lb)
200.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Diametre tube (mm)
40
Charge statique max (Nm)
271.0
Poids (kg)
0.64
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Support coudés
PublishedDate
1721136305000
Taille tube
40 mm
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Support Angulaire
Back to Top