Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED10-100-075-04
CPI-ED10-100-075-04
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
0.65
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Länge (in)
4.27
Apple Core (in)
0.75
Rohrdurchmesser (in)
1.00
max_static_clamp_load_metric
271.0
Apple Core (mm)
19.0
Gewicht (kg)
0.29
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Länge (mm)
108.4
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Rohr Durchmesser
1,00 in
Oberflächenbehandlung
silber
PublishedDate
1704223320000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarm
Apple Core Size
19
Material
Aluminum
Produktreihe
Schwenkarme
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top