CPI-ED10-100-075-04
CPI-ED10-100-075-04
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
Longueur (in)
4.27
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
0.65
Charge statique max (ft lb)
200.0
Embout (in)
0.75
Embout (mm)
19.0
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.29
Longueur (mm)
108.4
max_static_clamp_load_metric
271.0
Charge statique max (Nm)
271.0
terminaison
Argenté
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Type de produit
Bras pivotant
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1704223320000
Embout
19
Taille tube
1.00 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top