Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED10-100-075-07
CPI-ED10-100-075-07
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
0.85
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Länge (in)
7.18
Apple Core (in)
0.75
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Länge (mm)
182.3
Apple Core (mm)
19.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Gewicht (kg)
0.339
Produktreihe
Schwenkarme
Oberflächenbehandlung
silber
Apple Core Size
19
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarm
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
1,00 in
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top