Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-100-075-07

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.00
Charge statique max (ft lb) 200.0
Embout (in) 0.75
Longueur (in) 7.18
Poids (lb) 0.85
Diametre tube (mm) 25.4
Poids (kg) 0.339
max_static_clamp_load_metric 271.0
Embout (mm) 19.0
Charge statique max (Nm) 271.0
Longueur (mm) 182.3
Taille tube 1.00 po
Fonction de produit Outillage Robotique
terminaison Argenté
Distributor Group - FR Prehenseurs
Embout 19
Matériel Aluminum
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit Bras pivotant
DistributorGroup End Effectors
Back to Top