Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-100-075-08

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.75
Länge (in) 8.16
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Gewicht (lb) 0.92
Länge (mm) 207.3
max_static_clamp_load_metric 271.0
Gewicht (kg) 0.42
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Apple Core (mm) 19.0
DistributorGroup End Effectors
Apple Core Size 19
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 1,00 in
Oberflächenbehandlung silber
Produkt Typen Schwenkarm
Produktreihe Schwenkarme
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1704224040000
Back to Top