CPI-ED10-100-075-08
CPI-ED10-100-075-08
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
0.92
Embout (in)
0.75
Longueur (in)
8.16
Diametre tube (in)
1.00
Charge statique max (ft lb)
200.0
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.42
Embout (mm)
19.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Longueur (mm)
207.3
Charge statique max (Nm)
271.0
terminaison
Argenté
Matériel
Aluminum
Type de produit
Bras pivotant
Embout
19
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
PublishedDate
1704224040000
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.00 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top