Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-100-075-11

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.75
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Gewicht (lb) 1.13
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 11.13
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.51
max_static_clamp_load_metric 271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Apple Core (mm) 19.0
Länge (mm) 282.7
Apple Core Size 19
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwenkarme
Oberflächenbehandlung silber
Material Aluminum
Produkt Typen Schwenkarm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 1,00 in
Back to Top