Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-100-075-11

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 11.13
Charge statique max (ft lb) 200.0
Embout (in) 0.75
Diametre tube (in) 1.00
Poids (lb) 1.13
max_static_clamp_load_metric 271.0
Longueur (mm) 282.7
Diametre tube (mm) 25.4
Charge statique max (Nm) 271.0
Embout (mm) 19.0
Poids (kg) 0.51
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
terminaison Argenté
Embout 19
Taille tube 1.00 po
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Type de produit Bras pivotant
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top