Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED10-100-075-12
CPI-ED10-100-075-12
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
1.00
Gewicht (lb)
1.2
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Apple Core (in)
0.75
Länge (in)
12.13
Länge (mm)
308.0
Apple Core (mm)
19.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.54
max_static_clamp_load_metric
271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Apple Core Size
19
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktreihe
Schwenkarme
Oberflächenbehandlung
silber
Rohr Durchmesser
1,00 in
Back to Top