CPI-ED10-100-075-12
CPI-ED10-100-075-12
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
Embout (in)
0.75
Diametre tube (in)
1.00
Charge statique max (ft lb)
200.0
Poids (lb)
1.2
Longueur (in)
12.13
max_static_clamp_load_metric
271.0
Poids (kg)
0.54
Longueur (mm)
308.0
Diametre tube (mm)
25.4
Embout (mm)
19.0
Charge statique max (Nm)
271.0
Taille tube
1.00 po
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Embout
19
Type de produit
Bras pivotant
Distributor Group - FR
Prehenseurs
terminaison
Argenté
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top