Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED10-100-075-14
CPI-ED10-100-075-14
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
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Länge (in)
14.11
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (lb)
1.34
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Gewicht (kg)
0.61
Länge (mm)
358.5
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Apple Core (mm)
19.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Produktfunktion
Robotertooling
Apple Core Size
19
Produktreihe
Schwenkarme
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarm
Oberflächenbehandlung
silber
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
1,00 in
Back to Top