CPI-ED10-100-075-14
CPI-ED10-100-075-14
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
Longueur (in)
14.11
Embout (in)
0.75
Charge statique max (ft lb)
200.0
Poids (lb)
1.34
Diametre tube (in)
1.00
Poids (kg)
0.61
max_static_clamp_load_metric
271.0
Diametre tube (mm)
25.4
Charge statique max (Nm)
271.0
Longueur (mm)
358.5
Embout (mm)
19.0
Embout
19
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.00 po
terminaison
Argenté
Type de produit
Bras pivotant
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top