Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-100-075-16

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.48
Länge (in) 16.11
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Apple Core (in) 0.75
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Apple Core (mm) 19.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 409.1
max_static_clamp_load_metric 271.0
Gewicht (kg) 0.67
Material Aluminum
Apple Core Size 19
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwenkarme
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Schwenkarm
Oberflächenbehandlung silber
Rohr Durchmesser 1,00 in
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top