Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-100-075-16

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 16.11
Embout (in) 0.75
Diametre tube (in) 1.00
Poids (lb) 1.48
Charge statique max (ft lb) 200.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Poids (kg) 0.67
Longueur (mm) 409.1
Charge statique max (Nm) 271.0
Embout (mm) 19.0
Diametre tube (mm) 25.4
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Bras pivotant
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Embout 19
Matériel Aluminum
terminaison Argenté
Taille tube 1.00 po
Back to Top