Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED10-100-100-13
CPI-ED10-100-100-13
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
1.29
Rohrkombination (in)
1.00 / 1.00
Länge (in)
13.8
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Rohrkombination (mm)
25.4 / 25.4
Gewicht (kg)
0.59
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Länge (mm)
334.8
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Oberflächenbehandlung
silber
Rohr Durchmesser
1,00 in / 1,00 in
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktreihe
Schwenkarme
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top