Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" to Ø25mm/1.00"

CPI-ED10-100-100-13

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.29
Combinaison de tubes (in) 1.00 / 1.00
Diametre tube (in) 1.00
Longueur (in) 13.8
Poids (kg) 0.59
Diametre tube (mm) 25.4
Combinaison de tubes (mm) 25.4 / 25.4
Longueur (mm) 334.8
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit Bras pivotant
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Taille tube 1.00 po / 1.00 po
DistributorGroup End Effectors
terminaison Argenté
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top