Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø40mm/1.50" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-150-075-04

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.75
Länge (in) 4.36
Gewicht (lb) 0.69
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Rohrkombination (in) 1.00 / 1.00
Gewicht (kg) 0.31
Rohrkombination (mm) 25.4 / 25.4
Länge (mm) 110.7
Apple Core (mm) 19.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Produktreihe Schwenkarme
Produkt Typen Schwenkarm
Rohr Durchmesser 1,00 in / 1,00 in
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Apple Core Size 19
Oberflächenbehandlung silber
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
Back to Top