CPI-ED10-150-075-04
CPI-ED10-150-075-04
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
Longueur (in)
4.36
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 1.00
Embout (in)
0.75
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
0.69
Combinaison de tubes (mm)
25.4 / 25.4
Longueur (mm)
110.7
Embout (mm)
19.0
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.31
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Bras pivotant
Embout
19
terminaison
Argenté
Taille tube
1.00 po / 1.00 po
Back to Top