Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø40mm/1.50" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-150-075-05

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.76
Rohrdurchmesser (in) 1.5
Länge (in) 5.3
Apple Core (in) 0.75
Länge (mm) 134.6
Gewicht (kg) 0.34
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Apple Core (mm) 19.0
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 1,50 in
Oberflächenbehandlung silber
Produktreihe Schwenkarme
Produkt Typen Schwenkarm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Apple Core Size 19
DistributorGroup End Effectors
Back to Top