CPI-ED10-150-075-05
CPI-ED10-150-075-05
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
Longueur (in)
5.3
Embout (in)
0.75
Diametre tube (in)
1.5
Poids (lb)
0.76
Embout (mm)
19.0
Poids (kg)
0.34
Longueur (mm)
134.6
Diametre tube (mm)
38.1
Taille tube
1.50 po
DistributorGroup
End Effectors
Embout
19
terminaison
Argenté
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top